Bogen winkelverstellbar 85 FS
Art.Nr. 6037210 | EAN 4012197340988
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungWinkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Gelenkbogen_komplett Blechstärke 1,25 mm Breite 600 mm Dimension 85x600 Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St. Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 85 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 600 mm Maß L 1150 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB W 860 FS / 6037210 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung RB W 860 FS / 6037210 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB W 860 FS / 6037210 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf