Bogen winkelverstellbar 85 FS
Art.Nr. 6037208 | EAN 4012197340957
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Gelenkbogen_komplett Blechstärke 1,25 mm Dimension 85x500 Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 85 mm Maß B 500 mm Maß L 992 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB W 850 FS / 6037208 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RB W 850 FS / 6037208 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB W 850 FS / 6037208 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf