Bogen winkelverstellbar 85 FS

Typ RB W 830 FS
|
Art.Nr. 6037204
|
EAN 4012197340896
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe85 mm
Maß L678 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1,25 mm
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformGelenkbogen_komplett
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension85x300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben18 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,7364 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RBD W 300 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RB W 810 FS
Art.Nr.
6037200
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 820 FS
Art.Nr.
6037202
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 830 FS
Art.Nr.
6037204
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 840 FS
Art.Nr.
6037206
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 850 FS
Art.Nr.
6037208
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 860 FS
Art.Nr.
6037210
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink