Bogen winkelverstellbar 60 A4

Art.Nr. 6037180 | EAN 4012197341527

Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1,25 mm
Breite 500 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 16 St.
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
Maß L 992 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 610 A4 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt edelstahl 6037170
1 Stück 447,10 € Preis / 1 Stück
RB W 620 A4 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt edelstahl 6037174
1 Stück 586,65 € Preis / 1 Stück
RB W 630 A4 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt edelstahl 6037176
1 Stück 696,45 € Preis / 1 Stück
RB W 640 A4 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt edelstahl 6037178
1 Stück 900,00 € Preis / 1 Stück
RB W 650 A4 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt edelstahl 6037180
1 Stück 1.239,85 € Preis / 1 Stück
RB W 660 A4 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt edelstahl 6037182
1 Stück 1.440,95 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar A4 Deckel Bogen winkelverstellbar A4 RBD W 500 A4 6037580
1 Stück 802,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB W 650 A4 / 6037180
Download