Bogen winkelverstellbar 60 A2
Typ RB W 650 A2
|Art.Nr. 6037160
|EAN 4012197341343



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß L | 922 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,25 mm |
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Mit Oberteil | nein |
| Bauform | Gelenkbogen_komplett |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 60x500 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 16 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 32,4807 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB W 610 A2
100
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6037150
RB W 620 A2
200
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6037154
RB W 630 A2
300
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6037156
RB W 640 A2
400
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6037158
RB W 650 A2
500
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6037160
RB W 660 A2
600
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6037162
Breite
RB W 610 A2
Art.Nr.
6037150
Breite
100
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RB W 620 A2
Art.Nr.
6037154
Breite
200
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RB W 630 A2
Art.Nr.
6037156
Breite
300
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RB W 640 A2
Art.Nr.
6037158
Breite
400
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RB W 650 A2
Art.Nr.
6037160
Breite
500
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RB W 660 A2
Art.Nr.
6037162
Breite
600
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl