Bogen winkelverstellbar 60 A2
Art.Nr. 6037156 | EAN 4012197341282
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Gelenkbogen_komplett Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x300 Empfohlene Anzahl Schrauben 14 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,25 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm Maß L 678 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB W 630 A2 / 6037156 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RB W 630 A2 / 6037156 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB W 630 A2 / 6037156 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf