Bogen winkelverstellbar 60 A2

Art.Nr. 6037154 | EAN 4012197341251

Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1 mm
Dimension 60x200
Empfohlene Anzahl Schrauben 12 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 522 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 610 A2 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6037150
1 Stück 288,55 € Preis / 1 Stück
RB W 620 A2 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6037154
1 Stück 378,45 € Preis / 1 Stück
RB W 630 A2 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6037156
1 Stück 449,30 € Preis / 1 Stück
RB W 640 A2 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6037158
1 Stück 580,90 € Preis / 1 Stück
RB W 650 A2 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6037160
1 Stück 799,80 € Preis / 1 Stück
RB W 660 A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 6037162
1 Stück 929,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar A2 Deckel Bogen winkelverstellbar A2 RBD W 200 A2 6037562
1 Stück 203,90 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter A2 Flachrundschraube mit Kombimutter A2 FRSB 6x12 A2 6406138
100 Stück 95,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB W 620 A2 / 6037154
Download