Bogen winkelverstellbar 60 FT
Art.Nr. 6037124 | EAN 4012197341657
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen-und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Gelenkbogen_komplett Blechstärke 1 mm Dimension 60x200 Empfohlene Anzahl Schrauben 12 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 60 mm Maß B 200 mm Maß L 522 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB W 620 FT / 6037124 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung RB W 620 FT / 6037124 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB W 620 FT / 6037124 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf