Bogen winkelverstellbar 60 FS

Art.Nr. 6037108 | EAN 4012197340742

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Gelenkbogen_komplett
Blechstärke 1,25 mm
Breite 400 mm
Dimension 60x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 14 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Maß L 834 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB W 610 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6037100
1 Stück 110,35 € Preis / 1 Stück
RB W 615 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 6037102
1 Stück 127,90 € Preis / 1 Stück
RB W 620 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6037104
1 Stück 141,50 € Preis / 1 Stück
RB W 630 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6037106
1 Stück 177,55 € Preis / 1 Stück
RB W 640 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6037108
1 Stück 213,25 € Preis / 1 Stück
RB W 650 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6037110
1 Stück 299,35 € Preis / 1 Stück
RB W 660 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6037112
1 Stück 347,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen winkelverstellbar FS Deckel Bogen winkelverstellbar FS RBD W 400 FS 6037508
1 Stück 155,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB W 640 FS / 6037108
Download