Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Formteile Kabelrinnen universal/
Bögen winkelverstellbar universal/
…
/
Bogen winkelverstellbar 60 FS
Bogen winkelverstellbar 60 FS
Art.Nr. 6037102 | EAN 4012197340629



Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Bauform | Gelenkbogen_komplett |
Blechstärke | 1 mm |
Dimension | 60x150 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 10 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 150 mm |
Maß L | 442 mm |
Maß R | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Oberfläche
Breite
Farbe
Art.Nr.
RB W 610 FS
Stahl
bandverzinkt
100 mm
zink
6037100
RB W 615 FS
Stahl
bandverzinkt
150 mm
zink
6037102
RB W 620 FS
Stahl
bandverzinkt
200 mm
zink
6037104
RB W 630 FS
Stahl
bandverzinkt
300 mm
zink
6037106
RB W 640 FS
Stahl
bandverzinkt
400 mm
zink
6037108
RB W 650 FS
Stahl
bandverzinkt
500 mm
zink
6037110
RB W 660 FS
Stahl
bandverzinkt
600 mm
zink
6037112
Breite
RB W 610 FS
Art.Nr.
6037100
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
Farbe
zink
RB W 615 FS
Art.Nr.
6037102
Werkstoff
Stahl
Breite
150 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RB W 620 FS
Art.Nr.
6037104
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB W 630 FS
Art.Nr.
6037106
Breite
300 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
RB W 640 FS
Art.Nr.
6037108
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
Farbe
zink
RB W 650 FS
Art.Nr.
6037110
Breite
500 mm
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
RB W 660 FS
Art.Nr.
6037112
Breite
600 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink