Startseite

Bogen winkelverstellbar 60 FS

Art.Nr. 6037100 | EAN 4012197340643

Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)verstellbar
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
BauformGelenkbogen_komplett
Blechstärke1 mm
Dimension60x100
Empfohlene Anzahl Schrauben10 St.
Farbezink
Funktionserhaltnein
Holmstärke1,25 mm
Materialstärke Bodenblech1 mm
Mit Oberteilnein
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Seitenlochungja
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Weitspann-Ausführungnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe60 mm
Maß B100 mm
Maß L364 mm
Maß R50 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RBD W 100 FS

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Breite
RB W 610 FS
Art.Nr.
6037100
Breite
100 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB W 615 FS
Art.Nr.
6037102
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
150 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
RB W 620 FS
Art.Nr.
6037104
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
200 mm
Farbe
zink
RB W 630 FS
Art.Nr.
6037106
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
300 mm
Farbe
zink
RB W 640 FS
Art.Nr.
6037108
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Breite
400 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB W 650 FS
Art.Nr.
6037110
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
zink
Breite
500 mm
Werkstoff
Stahl
RB W 660 FS
Art.Nr.
6037112
Breite
600 mm
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt