Deckel Bogen 90° A4
Art.Nr. 6036994 | EAN 4012197406127
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B400mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD 90 400 A4 / 6036994 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RBD 90 400 A4 / 6036994 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD 90 400 A4 / 6036994 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf