Deckel Bogen 90° A4

Art.Nr. 6036992 | EAN 4012197406103

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Breite 300 mm
Dimension B300mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Länge 358 mm
Maß B 300 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 90 100 A4 100 mm 0,75 mm 6036986
1 Stück 167,20 € Preis / 1 Stück
RBD 90 200 A4 200 mm 0,75 mm 6036990
1 Stück 217,80 € Preis / 1 Stück
RBD 90 300 A4 300 mm 0,75 mm 6036992
1 Stück 280,45 € Preis / 1 Stück
RBD 90 400 A4 400 mm 1 mm 6036994
1 Stück 417,50 € Preis / 1 Stück
RBD 90 500 A4 500 mm 1 mm 6036996
1 Stück 499,65 € Preis / 1 Stück
RBD 90 600 A4 600 mm 1 mm 6036998
1 Stück 617,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD 90 300 A4 / 6036992 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD 90 300 A4 / 6036992
Download