Deckel Bogen 90° A4

Art.Nr. 6036990 | EAN 4012197406080

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Dimension B200mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 90 100 A4 100 mm 0,75 mm 6036986
1 Stück 167,20 € Preis / 1 Stück
RBD 90 200 A4 200 mm 0,75 mm 6036990
1 Stück 217,80 € Preis / 1 Stück
RBD 90 300 A4 300 mm 0,75 mm 6036992
1 Stück 280,45 € Preis / 1 Stück
RBD 90 400 A4 400 mm 1 mm 6036994
1 Stück 417,50 € Preis / 1 Stück
RBD 90 500 A4 500 mm 1 mm 6036996
1 Stück 499,65 € Preis / 1 Stück
RBD 90 600 A4 600 mm 1 mm 6036998
1 Stück 617,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RBD 90 200 A4 / 6036990
Download