Deckel Bogen 90° A4
Art.Nr. 6036986 | EAN 4012197406042
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,75 mm Dimension B100mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Länge 157 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf