Deckel Bogen 90° A2

Art.Nr. 6036982 | EAN 4012197406028

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 600 mm
Dimension B600mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Länge 657 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 90 100 A2 100 mm 0,75 mm 6036970
1 Stück 135,50 € Preis / 1 Stück
RBD 90 200 A2 200 mm 0,75 mm 6036974
1 Stück 153,30 € Preis / 1 Stück
RBD 90 300 A2 300 mm 0,75 mm 6036976
1 Stück 211,20 € Preis / 1 Stück
RBD 90 400 A2 400 mm 1 mm 6036978
1 Stück 330,55 € Preis / 1 Stück
RBD 90 500 A2 500 mm 1 mm 6036980
1 Stück 388,85 € Preis / 1 Stück
RBD 90 600 A2 600 mm 1 mm 6036982
1 Stück 488,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD 90 600 A2 / 6036982 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD 90 600 A2 / 6036982
Download