Deckel Bogen 90° A2

Typ RBD 90 400 A2
|
Art.Nr. 6036978
|
EAN 4012197405984

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge457 mm
Breite400 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel1 St.
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB400mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,2707 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 90 100 A2
Art.Nr.
6036970
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 90 200 A2
Art.Nr.
6036974
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 90 300 A2
Art.Nr.
6036976
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 90 400 A2
Art.Nr.
6036978
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 90 500 A2
Art.Nr.
6036980
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 90 600 A2
Art.Nr.
6036982
Breite
600
Blechstärke
1