Deckel Bogen 90° A2

Art.Nr. 6036976 | EAN 4012197405960

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Dimension B300mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 90 100 A2 100 mm 0,75 mm 6036970
1 Stück 135,50 € Preis / 1 Stück
RBD 90 200 A2 200 mm 0,75 mm 6036974
1 Stück 153,30 € Preis / 1 Stück
RBD 90 300 A2 300 mm 0,75 mm 6036976
1 Stück 211,20 € Preis / 1 Stück
RBD 90 400 A2 400 mm 1 mm 6036978
1 Stück 330,55 € Preis / 1 Stück
RBD 90 500 A2 500 mm 1 mm 6036980
1 Stück 388,85 € Preis / 1 Stück
RBD 90 600 A2 600 mm 1 mm 6036982
1 Stück 488,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RBD 90 300 A2 / 6036976
Download