Deckel Bogen 90° DD

Art.Nr. 6036960 | EAN 4012197405861

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension B500mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 90 100 DD 100 mm 0,75 mm 6036950
1 Stück 110,05 € Preis / 1 Stück
RBD 90 150 DD 150 mm 0,75 mm 6036952
1 Stück 119,65 € Preis / 1 Stück
RBD 90 200 DD 200 mm 0,75 mm 6036954
1 Stück 124,20 € Preis / 1 Stück
RBD 90 300 DD 300 mm 0,75 mm 6036956
1 Stück 141,90 € Preis / 1 Stück
RBD 90 400 DD 400 mm 1 mm 6036958
1 Stück 170,65 € Preis / 1 Stück
RBD 90 500 DD 500 mm 1 mm 6036960
1 Stück 213,35 € Preis / 1 Stück
RBD 90 600 DD 600 mm 1 mm 6036962
1 Stück 259,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RBD 90 500 DD / 6036960
Download