Deckel Bogen 90° DD
Art.Nr. 6036952 | EAN 4012197405786
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,75 mm Dimension B150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Länge 207 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD 90 150 DD / 6036952 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung RBD 90 150 DD / 6036952 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD 90 150 DD / 6036952 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf