Startseite

Deckel Bogen 90° FS

Art.Nr. 6036906 | EAN 4012197405687

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)90°
Anzahl Drehriegel1 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke0,75 mm
DimensionB300mm
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Scharnierendnein
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Maß B300 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 90 100 FS
Art.Nr.
6036900
Breite
100 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD 90 150 FS
Art.Nr.
6036902
Blechstärke
0,75 mm
Breite
150 mm
RBD 90 200 FS
Art.Nr.
6036904
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RBD 90 300 FS
Art.Nr.
6036906
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD 90 400 FS
Art.Nr.
6036908
Blechstärke
1 mm
Breite
400 mm
RBD 90 500 FS
Art.Nr.
6036910
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RBD 90 600 FS
Art.Nr.
6036912
Breite
600 mm
Blechstärke
1 mm