Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Bogen horizontal/
…
/
Deckel Bogen 90° FS
Deckel Bogen 90° FS
Art.Nr. 6036902 | EAN 4012197405649



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 90° |
---|---|
Anzahl Drehriegel | 1 St. |
Befestigungsart | Drehriegel |
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B150mm |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Scharnierend | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 150 mm |
---|---|
Länge | 207 mm |
Maß B | 150 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
RBD 90 100 FS
0,75 mm
100 mm
6036900
RBD 90 150 FS
0,75 mm
150 mm
6036902
RBD 90 200 FS
0,75 mm
200 mm
6036904
RBD 90 300 FS
0,75 mm
300 mm
6036906
RBD 90 400 FS
1 mm
400 mm
6036908
RBD 90 500 FS
1 mm
500 mm
6036910
RBD 90 600 FS
1 mm
600 mm
6036912
Blechstärke
Breite
RBD 90 100 FS
Art.Nr.
6036900
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RBD 90 150 FS
Art.Nr.
6036902
Blechstärke
0,75 mm
Breite
150 mm
RBD 90 200 FS
Art.Nr.
6036904
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RBD 90 300 FS
Art.Nr.
6036906
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD 90 400 FS
Art.Nr.
6036908
Blechstärke
1 mm
Breite
400 mm
RBD 90 500 FS
Art.Nr.
6036910
Breite
500 mm
Blechstärke
1 mm
RBD 90 600 FS
Art.Nr.
6036912
Breite
600 mm
Blechstärke
1 mm