90°-Bogen 110 A2
Art.Nr. 6036866 | EAN 4012197344245
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1 mm Dimension 110x400 Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt ja Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 140 A2 / 6036866 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf