90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6036842 | EAN 4012197344979

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1 mm
Breite 600 mm
Dimension 110x600
Empfohlene Anzahl Schrauben 24 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036830
1 Stück 134,15 € Preis / 1 Stück
RB 90 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036834
1 Stück 170,95 € Preis / 1 Stück
RB 90 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036836
1 Stück 254,25 € Preis / 1 Stück
RB 90 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036838
1 Stück 333,15 € Preis / 1 Stück
RB 90 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036840
1 Stück 410,45 € Preis / 1 Stück
RB 90 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036842
1 Stück 506,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° DD Deckel Bogen 90° DD RBD 90 600 DD 6036962
1 Stück 259,40 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB 90 160 FT / 6036842
Download