90°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6036834 | EAN 4012197344856

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 200 mm
Dimension 110x200
Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036830
1 Stück 134,15 € Preis / 1 Stück
RB 90 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036834
1 Stück 170,95 € Preis / 1 Stück
RB 90 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036836
1 Stück 254,25 € Preis / 1 Stück
RB 90 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036838
1 Stück 333,15 € Preis / 1 Stück
RB 90 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036840
1 Stück 410,45 € Preis / 1 Stück
RB 90 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036842
1 Stück 506,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° DD Deckel Bogen 90° DD RBD 90 200 DD 6036954
1 Stück 124,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB 90 120 FT / 6036834
Download