90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 6036808 | EAN 4012197343682

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1 mm
Dimension 110x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6036800
1 Stück 99,00 € Preis / 1 Stück
RB 90 115 FS 150 mm Stahl bandverzinkt 6036802
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
RB 90 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6036804
1 Stück 126,40 € Preis / 1 Stück
RB 90 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6036806
1 Stück 179,80 € Preis / 1 Stück
RB 90 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6036808
1 Stück 235,80 € Preis / 1 Stück
RB 90 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6036810
1 Stück 281,50 € Preis / 1 Stück
RB 90 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6036812
1 Stück 322,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° FS Deckel Bogen 90° FS RBD 90 400 FS 6036908
1 Stück 117,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB 90 140 FS / 6036808
Download