90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 6036806 | EAN 4012197343651

Stahl
bandverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 300 mm
Dimension 110x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt zink 6036800
1 Stück 99,00 € Preis / 1 Stück
RB 90 115 FS 150 mm Stahl bandverzinkt zink 6036802
1 Stück 116,55 € Preis / 1 Stück
RB 90 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt zink 6036804
1 Stück 126,40 € Preis / 1 Stück
RB 90 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt zink 6036806
1 Stück 179,80 € Preis / 1 Stück
RB 90 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt zink 6036808
1 Stück 235,80 € Preis / 1 Stück
RB 90 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt zink 6036810
1 Stück 281,50 € Preis / 1 Stück
RB 90 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt zink 6036812
1 Stück 322,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° FS Deckel Bogen 90° FS RBD 90 300 FS 6036906
1 Stück 97,40 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB 90 130 FS / 6036806 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RB 90 130 FS / 6036806
Download