90°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 6036722 | EAN 4012197344764

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1 mm
Dimension 80x600
Empfohlene Anzahl Schrauben 20 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Maß B 600 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036712
1 Stück 132,05 € Preis / 1 Stück
RB 90 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036714
1 Stück 158,95 € Preis / 1 Stück
RB 90 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036716
1 Stück 204,15 € Preis / 1 Stück
RB 90 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036718
1 Stück 277,75 € Preis / 1 Stück
RB 90 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036720
1 Stück 324,50 € Preis / 1 Stück
RB 90 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036722
1 Stück 390,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° DD Deckel Bogen 90° DD RBD 90 600 DD 6036962
1 Stück 259,40 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB 90 860 FT / 6036722
Download