90°-Bogen 85 FT

Typ RB 90 830 FT
|
Art.Nr. 6036716
|
EAN 4012197344702
Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe85 mm
Maß B300 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
Mit Oberteilnein
BauformBogen starr
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension85x300
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben18 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,0927 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6036956

Deckel Bogen 90° DD
Typ
RBD 90 300 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
RB 90 810 FT
Art.Nr.
6036712
Breite
100
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 820 FT
Art.Nr.
6036714
Breite
200
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 830 FT
Art.Nr.
6036716
Breite
300
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 840 FT
Art.Nr.
6036718
Breite
400
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 850 FT
Art.Nr.
6036720
Breite
500
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 860 FT
Art.Nr.
6036722
Breite
600
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink