90°-Bogen 85 FS
Typ RB 90 850 FS
|Art.Nr. 6036709
|EAN 4012197343507



Art.Nr. / Typ
Breite
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Mit Oberteil | nein |
| Bauform | Bogen starr |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | 85x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 20 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 13,3839 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RB 90 810 FS
100
bandverzinkt
Stahl
zink
6036700
RB 90 820 FS
200
bandverzinkt
Stahl
zink
6036702
RB 90 830 FS
300
bandverzinkt
Stahl
zink
6036704
RB 90 840 FS
400
bandverzinkt
Stahl
zink
6036706
RB 90 850 FS
500
bandverzinkt
Stahl
zink
6036709
RB 90 860 FS
600
bandverzinkt
Stahl
zink
6036710
Breite
RB 90 810 FS
Art.Nr.
6036700
Breite
100
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 820 FS
Art.Nr.
6036702
Breite
200
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 830 FS
Art.Nr.
6036704
Breite
300
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 840 FS
Art.Nr.
6036706
Breite
400
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 850 FS
Art.Nr.
6036709
Breite
500
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 860 FS
Art.Nr.
6036710
Breite
600
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink