90°-Bogen 85 FS

Art.Nr. 6036700 | EAN 4012197343385

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Dimension 85x100
Empfohlene Anzahl Schrauben 14 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Maß B 100 mm
Maß R 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 810 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6036700
1 Stück 92,35 € Preis / 1 Stück
RB 90 820 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6036702
1 Stück 117,85 € Preis / 1 Stück
RB 90 830 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6036704
1 Stück 147,35 € Preis / 1 Stück
RB 90 840 FS 400 mm Stahl bandverzinkt 6036706
1 Stück 179,80 € Preis / 1 Stück
RB 90 850 FS 500 mm Stahl bandverzinkt 6036709
1 Stück 233,70 € Preis / 1 Stück
RB 90 860 FS 600 mm Stahl bandverzinkt 6036710
1 Stück 255,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° FS Deckel Bogen 90° FS RBD 90 100 FS 6036900
1 Stück 75,65 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB 90 810 FS / 6036700
Download