90°-Bogen 60 A4

Art.Nr. 6036660 | EAN 4012197337049

Edelstahl, rostfrei 1.4571
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension 60x500
Empfohlene Anzahl Schrauben 16 St.
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
Maß R 50 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 610 A4 100 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036650
1 Stück 223,00 € Preis / 1 Stück
RB 90 615 A4 150 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036652
1 Stück 249,65 € Preis / 1 Stück
RB 90 620 A4 200 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036654
1 Stück 286,95 € Preis / 1 Stück
RB 90 630 A4 300 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036656
1 Stück 359,60 € Preis / 1 Stück
RB 90 640 A4 400 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036658
1 Stück 446,55 € Preis / 1 Stück
RB 90 650 A4 500 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036660
1 Stück 539,15 € Preis / 1 Stück
RB 90 660 A4 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4571 blank, nachbehandelt 6036662
1 Stück 625,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° A4 Deckel Bogen 90° A4 RBD 90 500 A4 6036996
1 Stück 499,65 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter A4 Flachrundschraube mit Kombimutter A4 FRSB 6x12 A4 6406142
100 Stück 215,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RB 90 650 A4 / 6036660
Download