90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 6036650 | EAN 4012197343774
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 0,8 mm Dimension 60x100 Empfohlene Anzahl Schrauben 10 St. Funktionserhalt ja Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 60 mm Maß B 100 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 610 A4 / 6036650 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf