90°-Bogen 60 A2
Art.Nr. 6036632 | EAN 4012197344122
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1 mm Breite 600 mm Dimension 60x600 Empfohlene Anzahl Schrauben 16 St. Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 600 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Montageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf