90°-Bogen 60 FS
Art.Nr. 6036570 | EAN 4012197343255
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 1 mm Dimension 60x500 Empfohlene Anzahl Schrauben 16 St. Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 60 mm Maß B 500 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 650 FS / 6036570 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 650 FS / 6036570 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 650 FS / 6036570 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf