90°-Bogen 60 FS
Art.Nr. 6036566 | EAN 4012197343194



Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 90° |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Bauform | Bogen starr |
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 60x300 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 14 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 300 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 300 mm |
Maß R | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Werkstoff
Farbe
Oberfläche
Art.Nr.
RB 90 610 FS
100 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036560
RB 90 615 FS
150 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036562
RB 90 620 FS
200 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036564
RB 90 630 FS
300 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036566
RB 90 640 FS
400 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036568
RB 90 650 FS
500 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036570
RB 90 660 FS
600 mm
Stahl
zink
bandverzinkt
6036572
Breite
RB 90 610 FS
Art.Nr.
6036560
Breite
100 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
RB 90 615 FS
Art.Nr.
6036562
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
150 mm
RB 90 620 FS
Art.Nr.
6036564
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
200 mm
RB 90 630 FS
Art.Nr.
6036566
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
300 mm
RB 90 640 FS
Art.Nr.
6036568
Farbe
zink
Breite
400 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
RB 90 650 FS
Art.Nr.
6036570
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
500 mm
RB 90 660 FS
Art.Nr.
6036572
Farbe
zink
Breite
600 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt