90°-Bogen 60 FS
Art.Nr. 6036560 | EAN 4012197343101



Art.Nr. / Typ
Breite
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 90° |
---|---|
Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
Bauform | Bogen starr |
Blechstärke | 0,8 mm |
Dimension | 60x100 |
Empfohlene Anzahl Schrauben | 10 St. |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | ja |
Holmstärke | 1,25 mm |
Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
Mit Oberteil | nein |
Montagelochung im Boden | ja |
NATO Lochbild | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Seitenlochung | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Weitspann-Ausführung | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Maß B | 100 mm |
Maß R | 50 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Werkstoff
Farbe
Oberfläche
Breite
Art.Nr.
RB 90 610 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
100 mm
6036560
RB 90 615 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
150 mm
6036562
RB 90 620 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
200 mm
6036564
RB 90 630 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
300 mm
6036566
RB 90 640 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
400 mm
6036568
RB 90 650 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
500 mm
6036570
RB 90 660 FS
Stahl
zink
bandverzinkt
600 mm
6036572
Breite
RB 90 610 FS
Art.Nr.
6036560
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
100 mm
RB 90 615 FS
Art.Nr.
6036562
Farbe
zink
Breite
150 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
RB 90 620 FS
Art.Nr.
6036564
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Breite
200 mm
Farbe
zink
RB 90 630 FS
Art.Nr.
6036566
Farbe
zink
Werkstoff
Stahl
Breite
300 mm
Oberfläche
bandverzinkt
RB 90 640 FS
Art.Nr.
6036568
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
400 mm
RB 90 650 FS
Art.Nr.
6036570
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
500 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
RB 90 660 FS
Art.Nr.
6036572
Farbe
zink
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
600 mm
Werkstoff
Stahl