90°-Bogen 35 FT
Art.Nr. 6036514 | EAN 4012197344405
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 0,8 mm Breite 300 mm Dimension 35x300 Empfohlene Anzahl Schrauben 10 St. Funktionserhalt nein Höhe 35 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 300 mm Materialstärke Bodenblech 0,8 mm Mit Oberteil nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RB 90 330 FT / 6036514 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung RB 90 330 FT / 6036514 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RB 90 330 FT / 6036514 , 0.14MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf