90°-Bogen 35 FT

Art.Nr. 6036510 | EAN 4012197344344

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 100 mm
Dimension 35x100
Empfohlene Anzahl Schrauben 6 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 35 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 310 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036510
1 Stück 145,35 € Preis / 1 Stück
RB 90 320 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036512
1 Stück 186,20 € Preis / 1 Stück
RB 90 330 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036514
1 Stück 228,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° DD Deckel Bogen 90° DD RBD 90 100 DD 6036950
1 Stück 110,05 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RB 90 310 FT / 6036510 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

RB 90 310 FT / 6036510
Download