90°-Bogen 35 FS

Art.Nr. 6036502 | EAN 4012197343019

Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

90°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Dimension 35x200
Empfohlene Anzahl Schrauben 8 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 35 mm
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 90 310 FS 100 mm Stahl bandverzinkt 6036500
1 Stück 72,40 € Preis / 1 Stück
RB 90 320 FS 200 mm Stahl bandverzinkt 6036502
1 Stück 88,90 € Preis / 1 Stück
RB 90 330 FS 300 mm Stahl bandverzinkt 6036504
1 Stück 98,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 90° FS Deckel Bogen 90° FS RBD 90 200 FS 6036904
1 Stück 85,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB 90 320 FS / 6036502
Download