Deckel Bogen 45° DD
Art.Nr. 6036462 | EAN 4012197406653
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Breite 600 mm Dimension B600mm Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Länge 625 mm Maß B 600 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD 45 600 DD / 6036462 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBD 45 600 DD / 6036462 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD 45 600 DD / 6036462 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf