Deckel Bogen 45° DD

Art.Nr. 6036460 | EAN 4012197406639

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension B500mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Länge 525 mm
Maß B 500 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 45 100 DD 100 mm 0,75 mm 6036450
1 Stück 91,70 € Preis / 1 Stück
RBD 45 150 DD 150 mm 0,75 mm 6036452
1 Stück 99,60 € Preis / 1 Stück
RBD 45 200 DD 200 mm 0,75 mm 6036454
1 Stück 103,65 € Preis / 1 Stück
RBD 45 300 DD 300 mm 0,75 mm 6036456
1 Stück 118,75 € Preis / 1 Stück
RBD 45 400 DD 400 mm 1 mm 6036458
1 Stück 135,85 € Preis / 1 Stück
RBD 45 500 DD 500 mm 1 mm 6036460
1 Stück 170,45 € Preis / 1 Stück
RBD 45 600 DD 600 mm 1 mm 6036462
1 Stück 207,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD 45 500 DD / 6036460 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD 45 500 DD / 6036460
Download