Deckel Bogen 45° FS

Typ RBD 45 600 FS
|
Art.Nr. 6036412
|
EAN 4012197406301

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge625 mm
Breite600 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel1 St.
Abbiegung (Winkel)45°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB600mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,147 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RBD 45 100 FS
Art.Nr.
6036400
Breite
100
Blechstärke
0,75
RBD 45 150 FS
Art.Nr.
6036402
Breite
150
Blechstärke
0,75
RBD 45 200 FS
Art.Nr.
6036404
Breite
200
Blechstärke
0,75
RBD 45 300 FS
Art.Nr.
6036407
Breite
300
Blechstärke
0,75
RBD 45 400 FS
Art.Nr.
6036408
Breite
400
Blechstärke
1
RBD 45 500 FS
Art.Nr.
6036410
Breite
500
Blechstärke
1
RBD 45 600 FS
Art.Nr.
6036412
Breite
600
Blechstärke
1