Deckel Bogen 45° FS

Art.Nr. 6036410 | EAN 4012197406288

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 1 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Breite 500 mm
Dimension B500mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Länge 525 mm
Maß B 500 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBD 45 100 FS 100 mm 0,75 mm 6036400
1 Stück 70,55 € Preis / 1 Stück
RBD 45 150 FS 150 mm 0,75 mm 6036402
1 Stück 76,45 € Preis / 1 Stück
RBD 45 200 FS 200 mm 0,75 mm 6036404
1 Stück 79,45 € Preis / 1 Stück
RBD 45 300 FS 300 mm 0,75 mm 6036407
1 Stück 90,70 € Preis / 1 Stück
RBD 45 400 FS 400 mm 1 mm 6036408
1 Stück 103,75 € Preis / 1 Stück
RBD 45 500 FS 500 mm 1 mm 6036410
1 Stück 130,35 € Preis / 1 Stück
RBD 45 600 FS 600 mm 1 mm 6036412
1 Stück 158,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RBD 45 500 FS / 6036410 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

RBD 45 500 FS / 6036410
Download