Deckel Bogen 45° FS
Art.Nr. 6036408 | EAN 4012197406264
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 1 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Breite 400 mm Dimension B400mm Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Länge 425 mm Maß B 400 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBD 45 400 FS / 6036408 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung RBD 45 400 FS / 6036408 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RBD 45 400 FS / 6036408 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 11.81MB , pdf