Startseite

Deckel Bogen 45° FS

Art.Nr. 6036407 | EAN 4012197406240

Beschreibung

Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)45°
Anzahl Drehriegel1 St.
BefestigungsartDrehriegel
Blechstärke0,75 mm
DimensionB300mm
Farbezink
Funktionserhaltnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Oberflächebandverzinkt
Richtungsänderunghorizontal
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Scharnierendnein
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite300 mm
Länge325 mm
Maß B300 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Blechstärke
Breite
RBD 45 100 FS
Art.Nr.
6036400
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RBD 45 150 FS
Art.Nr.
6036402
Blechstärke
0,75 mm
Breite
150 mm
RBD 45 200 FS
Art.Nr.
6036404
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RBD 45 300 FS
Art.Nr.
6036407
Breite
300 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD 45 400 FS
Art.Nr.
6036408
Breite
400 mm
Blechstärke
1 mm
RBD 45 500 FS
Art.Nr.
6036410
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RBD 45 600 FS
Art.Nr.
6036412
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm