Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Kabelrinnen/
Deckel Formteile universal/
Deckel Bogen horizontal/
…
/
Deckel Bogen 45° FS
Deckel Bogen 45° FS
Art.Nr. 6036404 | EAN 4012197406226



Art.Nr. / Typ
Blechstärke
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) | 45° |
---|---|
Anzahl Drehriegel | 1 St. |
Befestigungsart | Drehriegel |
Blechstärke | 0,75 mm |
Dimension | B200mm |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Geeignet für Gitterrinne | nein |
Geeignet für Kabelleiter | nein |
Geeignet für Kabelrinne | ja |
Oberfläche | bandverzinkt |
Richtungsänderung | horizontal |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Scharnierend | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Länge | 225 mm |
Maß B | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Blechstärke
Breite
Art.Nr.
RBD 45 100 FS
0,75 mm
100 mm
6036400
RBD 45 150 FS
0,75 mm
150 mm
6036402
RBD 45 200 FS
0,75 mm
200 mm
6036404
RBD 45 300 FS
0,75 mm
300 mm
6036407
RBD 45 400 FS
1 mm
400 mm
6036408
RBD 45 500 FS
1 mm
500 mm
6036410
RBD 45 600 FS
1 mm
600 mm
6036412
Blechstärke
Breite
RBD 45 100 FS
Art.Nr.
6036400
Blechstärke
0,75 mm
Breite
100 mm
RBD 45 150 FS
Art.Nr.
6036402
Breite
150 mm
Blechstärke
0,75 mm
RBD 45 200 FS
Art.Nr.
6036404
Blechstärke
0,75 mm
Breite
200 mm
RBD 45 300 FS
Art.Nr.
6036407
Blechstärke
0,75 mm
Breite
300 mm
RBD 45 400 FS
Art.Nr.
6036408
Blechstärke
1 mm
Breite
400 mm
RBD 45 500 FS
Art.Nr.
6036410
Blechstärke
1 mm
Breite
500 mm
RBD 45 600 FS
Art.Nr.
6036412
Blechstärke
1 mm
Breite
600 mm