45°-Bogen 110 FT

Art.Nr. 6036334 | EAN 4012197346270

Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Dimension 110x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 110 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036330
1 Stück 98,35 € Preis / 1 Stück
RB 45 120 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036332
1 Stück 112,05 € Preis / 1 Stück
RB 45 130 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036334
1 Stück 146,90 € Preis / 1 Stück
RB 45 140 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036336
1 Stück 173,85 € Preis / 1 Stück
RB 45 150 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036338
1 Stück 219,60 € Preis / 1 Stück
RB 45 160 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 6036340
1 Stück 265,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 45° DD Deckel Bogen 45° DD RBD 45 300 DD 6036456
1 Stück 118,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

RB 45 130 FT / 6036334
Download