45°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 6036304 | EAN 4012197345617

Stahl
bandverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 0,8 mm
Breite 300 mm
Dimension 110x300
Empfohlene Anzahl Schrauben 22 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
Materialstärke Bodenblech 0,8 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 110 FS 100 mm Stahl bandverzinkt zink 6036300
1 Stück 80,25 € Preis / 1 Stück
RB 45 120 FS 200 mm Stahl bandverzinkt zink 6036302
1 Stück 90,35 € Preis / 1 Stück
RB 45 130 FS 300 mm Stahl bandverzinkt zink 6036304
1 Stück 116,95 € Preis / 1 Stück
RB 45 140 FS 400 mm Stahl bandverzinkt zink 6036306
1 Stück 138,00 € Preis / 1 Stück
RB 45 150 FS 500 mm Stahl bandverzinkt zink 6036308
1 Stück 159,45 € Preis / 1 Stück
RB 45 160 FS 600 mm Stahl bandverzinkt zink 6036310
1 Stück 196,50 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 45° FS Deckel Bogen 45° FS RBD 45 300 FS 6036407
1 Stück 90,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB 45 130 FS / 6036304
Download