45°-Bogen 85 FT

Art.Nr. 6036236 | EAN 4012197346126

Stahl
tauchfeuerverzinkt
zink
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
45°-Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt/geklemmt
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform Bogen starr
Blechstärke 1 mm
Breite 400 mm
Dimension 85x400
Empfohlene Anzahl Schrauben 18 St.
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 85 mm
Holmstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
Materialstärke Bodenblech 1 mm
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RB 45 810 FT 100 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036230
1 Stück 96,95 € Preis / 1 Stück
RB 45 820 FT 200 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036232
1 Stück 111,10 € Preis / 1 Stück
RB 45 830 FT 300 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036234
1 Stück 137,50 € Preis / 1 Stück
RB 45 840 FT 400 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036236
1 Stück 162,30 € Preis / 1 Stück
RB 45 850 FT 500 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036238
1 Stück 204,55 € Preis / 1 Stück
RB 45 860 FT 600 mm Stahl tauchfeuerverzinkt zink 6036240
1 Stück 247,90 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Deckel Bogen 45° DD Deckel Bogen 45° DD RBD 45 400 DD 6036458
1 Stück 135,85 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Doppelklemme Formteilmontage A2 Doppelklemme Formteilmontage A2 DOP A2 6035998
10 Stück 49,00 € Preis / 100 Stück
Flachrundschraube mit Kombimutter F Flachrundschraube mit Kombimutter F FRSB 6x12 F 6406122
100 Stück 41,95 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download
Download

RB 45 840 FT / 6036236
Download